*** Spare part *** LOGO! 24RC, logic module, display PS/I/O: UC 24 V/UC 24 V/relay, 8 DI/4 DO, memory 200 blocks modular expandable 24 V AC/DC
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6ED1052-1HB00-0BA6 |
Popis výrobku |
*** Spare part *** LOGO! 24RC, logic module, display PS/I/O: UC 24 V/UC 24 V/relay, 8 DI/4 DO, memory 200 blocks modular expandable 24 V AC/DC
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM500:Výrobek vymazán |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 30.09.2023 |
Poznámky |
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2ET |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,242 kg |
Rozměry balení |
8,40 x 10,40 x 7,60 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
0 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
6940408100114 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST9-E5 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4254 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R131 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 07.08.2008 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|