LOGO! 24CEo, Logický modul, bez displeje, SV/I/O: 24V/24V/24V Tranzistor, 8DE (4AE)/4DA, paměť 400 funkčních bloků, modulárně rozšiřitelný, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, uživatelsky definované webové stránky, Standard microSD-karta pro LOGO! SOFT Comfort od V8, starší projekty spustitelné
Poznámky
Objednací číslo |
6ED1052-2CC08-0BA0 |
Popis výrobku |
LOGO! 24CEo, Logický modul, bez displeje, SV/I/O: 24V/24V/24V Tranzistor, 8DE (4AE)/4DA, paměť 400 funkčních bloků, modulárně rozšiřitelný, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, uživatelsky definované webové stránky, Standard microSD-karta pro LOGO! SOFT Comfort od V8, starší projekty spustitelné
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM500:Výrobek vymazán |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2022 |
Poznámky |
|
Nástupce |
6ED1052-2CC08-0BA1 |
Popis náhrady |
LOGO! 24CEo, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2ET |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
25 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,211 kg |
Rozměry balení |
8,40 x 10,30 x 7,60 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
0 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106031084 |
UPC |
804766552960 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST9-E5 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4254 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R131 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.12.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|