SIMATIC PP memory module, program module yellow with retentivity for all pushbutton panels and LOGO! ..0BA1/..0BA2/..0BA3, scope of supply: 1 memory module
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6ED1056-1BA00-0AA0 |
Popis výrobku |
SIMATIC PP memory module, program module yellow with retentivity for all pushbutton panels and LOGO! ..0BA1/..0BA2/..0BA3, scope of supply: 1 memory module
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2ET |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,003 kg |
Rozměry balení |
5,00 x 8,40 x 0,90 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4025515050452 |
UPC |
662643258974 |
Číslo celní nomenklatury |
85389091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST9.LOGO! |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4547 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R141 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 31.05.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|