LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilizovaný zdroj vstup: 100-240 V AC výstup: DC 24 V / 2.5 A
Objednací číslo |
6EP3332-6SB00-0AY0 |
Popis výrobku |
LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilizovaný zdroj vstup: 100-240 V AC výstup: DC 24 V / 2.5 A
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
583 |
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
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,200 kg |
Rozměry balení |
6,70 x 9,60 x 7,30 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4025515154853 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85044083 |
Označení katalogu (LKZ) |
KT10-PH |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4022 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R315 |
Země původu: |
Rakousko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|