SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6ES7136-6RA00-0BF0
Product
SIMATIC DP, Electronics module f. ET200SP, F-RQ 1x 24 V DC/24..230VAC/5A ST, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) Summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24.. 230 V AC, Can be used up to PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if control takes place by (e.g. 6ES7136-6DB00-0CA0) F-DQ
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7136-6RA00-0BF0
Popis výrobku SIMATIC DP, Electronics module f. ET200SP, F-RQ 1x 24 V DC/24..230VAC/5A ST, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) Summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24.. 230 V AC, Can be used up to PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if control takes place by (e.g. 6ES7136-6DB00-0CA0) F-DQ
Produktová skupina Digital F-output module relay
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 256
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,070 kg
Rozměry balení 6,80 x 8,00 x 2,90
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047623402596
UPC 887621782665
Číslo celní nomenklatury 85389091
Označení katalogu (LKZ) ST76
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4527
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R152
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 31.03.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;