| |
SIMATIC ET 200eco PN, DIQ 16x 24 V DC/0.5 A/2 A, M12-L, 8x M12, double assignment, input type 3 (IEC 61131), sink input (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms, source output (PNP,switching to P potential), substitute value output, channel diagnostics for: wire break at input, encoder power supply short-circuit, short-circuit at output, prioritized startup, MSI, MSO, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, multi-fieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, degree of protection IP67 / IP69K
Objednací číslo |
6ES7143-6BH00-0BB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC ET 200eco PN, DIQ 16x 24 V DC/0.5 A/2 A, M12-L, 8x M12, double assignment, input type 3 (IEC 61131), sink input (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms, source output (PNP,switching to P potential), substitute value output, channel diagnostics for: wire break at input, encoder power supply short-circuit, short-circuit at output, prioritized startup, MSI, MSO, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, multi-fieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, degree of protection IP67 / IP69K
|
Produktová skupina |
Digital I/O devices |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
257 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,818 kg |
Rozměry balení |
5,70 x 22,60 x 5,50 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623410867 |
UPC |
195125073173 |
Číslo celní nomenklatury |
85389091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST76 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X00R |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R151 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2019 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|