SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 150 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2
Objednací číslo |
6ES7510-1SJ01-0AB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 150 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2
|
Produktová skupina |
CPU 1510SP F-1 PN |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 01.05.2024 |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
216 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,389 kg |
Rozměry balení |
13,40 x 13,80 x 8,80 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623406020 |
UPC |
804766166549 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST76 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4A79 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R152 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 29.07.2015 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
lblREACHCode0236
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|