SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7590-5CA00-0AA0
Product
Image similar
SIMATIC S7-1500, spare part Shielding set consisting of: - - shield terminal - - shielding bracket - - 24 V DC infeed element in screw-type connection system, suitable for analog and technology modules of the S7-1500 suitable for all front connectors for 35 mm wide modules 5 units per packing unit
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Bude nahráno
Bude nahráno
Produkt
Objednací číslo 6ES7590-5CA00-0AA0
Popis výrobku SIMATIC S7-1500, spare part Shielding set consisting of: - - shield terminal - - shielding bracket - - 24 V DC infeed element in screw-type connection system, suitable for analog and technology modules of the S7-1500 suitable for all front connectors for 35 mm wide modules 5 units per packing unit
Produktová skupina Spare parts
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 219
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,303 kg
Rozměry balení 12,60 x 18,10 x 3,40
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Balení
Množství v balení 5
Další informace o produktu
EAN 4025515081012
UPC 887621139803
Číslo celní nomenklatury 85369010
Označení katalogu (LKZ) ST73
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4504
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 25.02.2013
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP Není dostupný
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Balení
;