SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7592-1AX00-0AA0
Product
Image similar
SIMATIC S7-1500, Labeling sheets for 25 mm width S7-1500 modules and compact CPUs, Color: AL GREY Material: foil, perforated; suitable for printing using commercially available laser printers; 10 sheets with 20 strips each per packing unit Sufficient for 200 modules
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7592-1AX00-0AA0
Popis výrobku SIMATIC S7-1500, Labeling sheets for 25 mm width S7-1500 modules and compact CPUs, Color: AL GREY Material: foil, perforated; suitable for printing using commercially available laser printers; 10 sheets with 20 strips each per packing unit Sufficient for 200 modules
Produktová skupina Labeling sheets
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 219
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,217 kg
Rozměry balení 23,30 x 31,00 x 0,90
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Balení
Množství v balení 10
Další informace o produktu
EAN 4047623403340
UPC 887621779016
Číslo celní nomenklatury 39206100
Označení katalogu (LKZ) ST73
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4504
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 14.03.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP Není dostupný
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Balení
;