SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7652-5AX78-0YE0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Single Station from V9.x to V10.0 single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC for more information, see PCS 7 V10.0 Readme, reference hardware: PCS 7 IPC Bundle ******************************* content: 1x USB
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7652-5AX78-0YE0
Popis výrobku SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Single Station from V9.x to V10.0 single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC for more information, see PCS 7 V10.0 Readme, reference hardware: PCS 7 IPC Bundle ******************************* content: 1x USB
Produktová skupina Upgrades for Operator System incl. OpenPCS 7 and Web Option for OS
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 281
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,147 kg
Rozměry balení 17,00 x 18,50 x 3,30
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85235190
Označení katalogu (LKZ) STPCS7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4211
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R116
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;