Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Management Console V9.0 single license for 1 installation engineering software, without software, without documentation license key on USB flash drive class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Server 2012 R2 for more information, see PCS 7 V9.0 Readme reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6ES7658-5BX58-2YB5 |
Popis výrobku |
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Management Console V9.0 single license for 1 installation engineering software, without software, without documentation license key on USB flash drive class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Server 2012 R2 for more information, see PCS 7 V9.0 Readme reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2023 |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Nástupce |
6ES7658-5BX68-2YB5 |
Popis náhrady |
SIMATIC PCS 7, software, Management Console V9.1 Single License for 1 installation E-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive class A, 5 languages (de, en, fr, it, sp), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2L3 |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
15 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,202 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766481536 |
Číslo celní nomenklatury |
85235190 |
Označení katalogu (LKZ) |
STPCS7 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4428 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R1TP |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|