SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 E 32 bit pre-installed, with S7-1500 software controller CPU 1505SP F pre-installed, Interfaces: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP bus adapter PROFINET 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 3x USB, 1x DVI-I graphics card connection, Documentation on DVD, Restore DVD
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6ES7677-2AA31-0EB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 E 32 bit pre-installed, with S7-1500 software controller CPU 1505SP F pre-installed, Interfaces: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP bus adapter PROFINET 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 3x USB, 1x DVI-I graphics card connection, Documentation on DVD, Restore DVD
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.01.2023 |
Poznámky |
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2AP |
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
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,073 kg |
Rozměry balení |
14,10 x 19,10 x 9,50 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623405009 |
UPC |
804766010903 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
STWINAC |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4A7W |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R132 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 05.02.2015 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
lblREACHCode0236
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|