SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display; Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1x 32 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM; 512 GB SSD SATA (2.5"); without S5 interface, without S5-EPROMMER Power cable with power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY (Germany); without NVME (M.2); Windows 10 Enterprise (Version 1903), 64-bit; License for STEP 7 Professional V16; WinCC Advanced V16; Safety Advanced V16; SINEMA RC Client 2.0; Version of software V16.0.0.0
Objednací číslo |
6ES7718-1CB00-0AB1 |
Popis výrobku |
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display; Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1x 32 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM; 512 GB SSD SATA (2.5"); without S5 interface, without S5-EPROMMER Power cable with power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY (Germany); without NVME (M.2); Windows 10 Enterprise (Version 1903), 64-bit; License for STEP 7 Professional V16; WinCC Advanced V16; Safety Advanced V16; SINEMA RC Client 2.0; Version of software V16.0.0.0
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
260 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
15 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
3,500 kg |
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) |
Není dostupný |
Rozměry balení |
Není dostupný |
Jednotky rozměru zásilky |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
84713000 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST79 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4060 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R111 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 07.12.2018 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
etylenglykol dimetylether (EGDME), 1,2-dimethoxyetan
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
6 |
27-24-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-10 |
eClass |
8 |
19-20-05-03 |
eClass |
9 |
19-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-03 |
ETIM |
5 |
EC001418 |
ETIM |
6 |
EC001418 |
ETIM |
7 |
EC001418 |
ETIM |
8 |
EC001418 |
|
|
|
|