SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display; Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1x 32 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM; 2 TB SSD SATA (2.5"); without S5 interface, without S5-EPROMMER Power cable with power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY (Germany); without NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (Version 1903), 64-bit; license for STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flexible); Safety Advanced Combo (TIA Portal & Distributed Safety); version of the pre-installed and licenses V16 including SINEMA RC Client 2.0
Poznámky
Returned MLFB: '[6ES7718-1CC00-0AC2]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1CC00-0AC1]'
Upozornění k náhradě: Option no longer available. Successor: 6ES7718-.....-...2
Objednací číslo |
6ES7718-1CC00-0AC1 |
Popis výrobku |
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display; Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1x 32 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM; 2 TB SSD SATA (2.5"); without S5 interface, without S5-EPROMMER Power cable with power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY (Germany); without NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (Version 1903), 64-bit; license for STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flexible); Safety Advanced Combo (TIA Portal & Distributed Safety); version of the pre-installed and licenses V16 including SINEMA RC Client 2.0
|
Produktová skupina |
Field PG M6 |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.12.2021 |
Poznámky |
Returned MLFB: '[6ES7718-1CC00-0AC2]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1CC00-0AC1]'
Upozornění k náhradě: Option no longer available. Successor: 6ES7718-.....-...2
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
260 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
60 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
3,500 kg |
Jednotky rozměru zásilky |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
195125104778 |
Číslo celní nomenklatury |
84713000 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST79 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4060 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R133 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 07.12.2018 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
etylenglykol dimetylether (EGDME), 1,2-dimethoxyetan
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-10 |
eClass |
8 |
19-20-05-03 |
eClass |
9 |
19-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-03 |
ETIM |
7 |
EC001418 |
ETIM |
8 |
EC001418 |
IDEA |
4 |
3577 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|