SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7833-1FA24-0YY5
Product
Image similar
SIMATIC S7, safety programming tool; STEP 7 Safety Advanced V20; upgrade DS V5.4 / V11..V19 (combo) -> STEP7 Safety Advanced V20 (combo); for parallel use of Distributed Safety V5.4 SP5, STEP 7 Safety Advanced V11..V19 and STEP 7 Safety Advanced V20; engineering software; upgrade combo license; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V20 STEP 7 Professional V20; ******************************* consignee email address required for delivery
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7833-1FA24-0YY5
Popis výrobku SIMATIC S7, safety programming tool; STEP 7 Safety Advanced V20; upgrade DS V5.4 / V11..V19 (combo) -> STEP7 Safety Advanced V20 (combo); for parallel use of Distributed Safety V5.4 SP5, STEP 7 Safety Advanced V11..V19 and STEP 7 Safety Advanced V20; engineering software; upgrade combo license; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V20 STEP 7 Professional V20; ******************************* consignee email address required for delivery
Produktová skupina STEP 7 Safety (TIA Portal)
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Termín změny statusu výrobku Výrobek se stane výběhovým od: 17.01.2026
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 218
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047623245605
UPC 195125560208
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) ST79-SW
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4525
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R152
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;