SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7924-0AA20-0BC0
Product
Image similar
Connection module TP1 8 channels u. 2x2 terminals f. Potential supply Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7924-0AA20-0BC0
Popis výrobku Connection module TP1 8 channels u. 2x2 terminals f. Potential supply Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable
Produktová skupina Connection modules
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 592
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 20 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,050 kg
Rozměry balení 5,80 x 7,80 x 5,80
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515153573
UPC 804766158865
Číslo celní nomenklatury 85366990
Označení katalogu (LKZ) KT10-CA1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9394
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R315
Země původu: Rumunsko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 10.01.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-14-11-28
eClass 14 27-25-01-12
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;