SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7924-0BE20-0BA0
Product
Connection module TPRI with relay 230 V AC, Output 8 NO contacts 24V DC/0.05 A Type: Screw terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connection for cable
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7924-0BE20-0BA0
Popis výrobku Connection module TPRI with relay 230 V AC, Output 8 NO contacts 24V DC/0.05 A Type: Screw terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connection for cable
Produktová skupina Connection modules
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 592
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,350 kg
Rozměry balení 6,80 x 13,20 x 7,80
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515153740
UPC 887621850142
Číslo celní nomenklatury 85366990
Označení katalogu (LKZ) KT10-CA1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9394
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R315
Země původu: Rumunsko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 10.01.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-14-11-28
eClass 14 27-25-01-12
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
UNSPSC 15 39-12-23-31
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;