SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GA7214-0AB00-0AA1
Product
Image similar
SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Advanced Single consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 8000 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) WinCC Archive 1500 Tags V7.5 SP2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GA7214-0AB00-0AA1
Popis výrobku SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Advanced Single consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 8000 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) WinCC Archive 1500 Tags V7.5 SP2
Produktová skupina SIMOCRANE CMS Advanced
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 741
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 5D992
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 7 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,614 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85234910
Označení katalogu (LKZ) CR1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9654
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R252
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 18.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;