**** spare part **** SINAMICS S120 Basic Line Module input: 380-480 V 3AC, 50/60 Hz output: 510-650 V DC, 530 A, 250 kW type of construction: built-in with withdrawable electronic unit (CIM) Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable for crane application with diesel generator set
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6GA7288-1TE35-3AA3 |
Popis výrobku |
**** spare part **** SINAMICS S120 Basic Line Module input: 380-480 V 3AC, 50/60 Hz output: 510-650 V DC, 530 A, 250 kW type of construction: built-in with withdrawable electronic unit (CIM) Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable for crane application with diesel generator set
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
742 |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
25 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
86,000 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766750489 |
Číslo celní nomenklatury |
85044083 |
Označení katalogu (LKZ) |
CR1 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X0IR |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R252 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Produkt neobsahuje drahé kovy! |
Kategorie produktu |
D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|