SIMATIC MV326 optical reader, Bluetooth handheld reader for 1D bar code and data matrix, ready-to-use set from read device, charging station, access point and USB cable 6' (0.9 m) for codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and size 20 mm to 375 mm note: inductive charging not compatible with MV325.
Objednací číslo |
6GF3326-0HT01 |
Popis výrobku |
SIMATIC MV326 optical reader, Bluetooth handheld reader for 1D bar code and data matrix, ready-to-use set from read device, charging station, access point and USB cable 6' (0.9 m) for codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and size 20 mm to 375 mm note: inductive charging not compatible with MV325.
|
Produktová skupina |
SIMATIC MV326 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,180 kg |
Rozměry balení |
135,00 x 130,00 x 51,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106024666 |
UPC |
195125306202 |
Číslo celní nomenklatury |
84718000 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9531 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Malajsie |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 12.02.2021 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
14 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|