mounting plate MV500 without light material: stainless steel (2 mm), mounting profile: M6 drill hole mounting light: 100x100 mm mounting MV500: horizontal or vertical dimensions: WxHxD (mm) 100x 100x 150 scope of supply: 1 holder.
Objednací číslo |
6GF3500-8CD |
Popis výrobku |
mounting plate MV500 without light material: stainless steel (2 mm), mounting profile: M6 drill hole mounting light: 100x100 mm mounting MV500: horizontal or vertical dimensions: WxHxD (mm) 100x 100x 150 scope of supply: 1 holder.
|
Produktová skupina |
SIMATIC MV530/MV540/MV550/MV560 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,200 kg |
Rozměry balení |
100,00 x 100,00 x 150,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106026639 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
73269098 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
14 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
|
|
|
|