SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF3540-8DA33
Product
MV500 built-in ring l. WS mult For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0HE10, -0LE10) illuminant: LED 6?? Nm; incl. polarization filter, lighting distance up to 120 cm; mounting material enclosed; Use with protective barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF3540-8DA33
Popis výrobku MV500 built-in ring l. WS mult For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0HE10, -0LE10) illuminant: LED 6?? Nm; incl. polarization filter, lighting distance up to 120 cm; mounting material enclosed; Use with protective barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 573
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,500 kg
Rozměry balení 53,00 x 57,00 x 57,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047622715178
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 84733020
Označení katalogu (LKZ) ID10.V
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-28-01-92
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;