SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF3540-8EA05-0LL0
Product
E-focus lens 50 mm Only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10, -HE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 50 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; requires protective barrel long 6GF3540-8AC*2; scope of delivery: lens, cable and ring lamp long.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF3540-8EA05-0LL0
Popis výrobku E-focus lens 50 mm Only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10, -HE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 50 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; requires protective barrel long 6GF3540-8AC*2; scope of delivery: lens, cable and ring lamp long.
Produktová skupina Lenses
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 573
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,200 kg
Rozměry balení 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90021900
Označení katalogu (LKZ) ID10.V
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Vietnam
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-27-36-03
eClass 14 27-27-36-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;