SIMATIC MV550 S optical reader resolution: 800x600 px; 2x Ethernet:100 MB(POE),GigE !No switch => data separation!; Function: 1D/2D code reading; Image field and distance: variable (depends on lens); PoE; IP67 with 6GF3540-8ADxx; Delivery: Reader and SD card adapter (without card);
Objednací číslo |
6GF3550-0CD10 |
Popis výrobku |
SIMATIC MV550 S optical reader resolution: 800x600 px; 2x Ethernet:100 MB(POE),GigE !No switch => data separation!; Function: 1D/2D code reading; Image field and distance: variable (depends on lens); PoE; IP67 with 6GF3540-8ADxx; Delivery: Reader and SD card adapter (without card);
|
Produktová skupina |
SIMATIC MV530/MV540/MV550/MV560 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
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
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,500 kg |
Rozměry balení |
68,00 x 45,00 x 122,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047622713204 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
84719000 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|