SCALANCE XB005, nekonfigurovatelný průmyslový ethernetový switch 10/100 Mbit/s, určený pro malé hvězdicové a liniové topologie, diagnostika pomocí LED, IP20, 24 V AC/DC napájení, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portů, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios
Objednací číslo |
6GK5005-0BA00-1AB2 |
Popis výrobku |
SCALANCE XB005, nekonfigurovatelný průmyslový ethernetový switch 10/100 Mbit/s, určený pro malé hvězdicové a liniové topologie, diagnostika pomocí LED, IP20, 24 V AC/DC napájení, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portů, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios
|
Produktová skupina |
SCALANCE XB-000 unmanaged |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5N1 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,254 kg |
Rozměry balení |
45,00 x 87,00 x 100,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4019169853903 |
UPC |
662643354102 |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2436 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R320 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|