Speciální startovací balíček SCALANCE XC-200 Go Gigabit! Ring, obsahuje: 2x plně gigabitové SCALANCE XC206-2SFP G, 1x plně gigabotový SCALANCE XC208G, 3x C-PLUG 4x IE propojovací kabel RJ45 (4X2, 2M), 1x IE zámek portu RJ45, může být objednán pouze 1x na zákazníka!
Objednací číslo |
6GK5206-2GS00-0AP1 |
Popis výrobku |
Speciální startovací balíček SCALANCE XC-200 Go Gigabit! Ring, obsahuje: 2x plně gigabitové SCALANCE XC206-2SFP G, 1x plně gigabotový SCALANCE XC208G, 3x C-PLUG 4x IE propojovací kabel RJ45 (4X2, 2M), 1x IE zámek portu RJ45, může být objednán pouze 1x na zákazníka!
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5TP |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,500 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru zásilky |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
4019169857390 |
UPC |
804766829222 |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2476 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R320 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 06.11.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
1.2 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
|
|
|
|