SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6GK5208-0UA00-5ES6
Product
SCALANCE XP208PoE EEC, konfigurovatelný L2 switch průmyslového ethernetu, 8x 10/100 Mbit/s M12 portů, IP65, diagnostika pomocí LED, signální kontakt chyby, redundantní napájení, PROFINET IO zařízení, nastavitelný i přes webový server, možnost funkce v kruhových topologiích, gumové ochrany volných portů, obsahuje elektronický manuál na CD, možnost vložení paměťového zařízení C-Plug pro uchování konfigurace, technický list a manuál stažitelný na www.siemens. com/sios
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GK5208-0UA00-5ES6
Popis výrobku SCALANCE XP208PoE EEC, konfigurovatelný L2 switch průmyslového ethernetu, 8x 10/100 Mbit/s M12 portů, IP65, diagnostika pomocí LED, signální kontakt chyby, redundantní napájení, PROFINET IO zařízení, nastavitelný i přes webový server, možnost funkce v kruhových topologiích, gumové ochrany volných portů, obsahuje elektronický manuál na CD, možnost vložení paměťového zařízení C-Plug pro uchování konfigurace, technický list a manuál stažitelný na www.siemens. com/sios
Produktová skupina SCALANCE XP-200 managed
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5N2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,600 kg
Rozměry balení 120,00 x 109,00 x 117,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047622294208
UPC 804766370274
Číslo celní nomenklatury 85176200
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2424
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R320
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.02.2013
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP 378ec1c4-23e5-43a2-83e7-147f3af6cf45
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;