- Drive technology
- Automation technology
- Automation systems
- SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
- Identification and locating
- Industrial communication
- Industrial Ethernet
- Cabling technology
- Media converters
- Layer 2 switches
- Compact switch modules
- SCALANCE X-000 unmanaged
- SCALANCE X-100 unmanaged
- SCALANCE X-200 managed
- SCALANCE XB-200 managed
- SCALANCE XC-200 managed
- SCALANCE XC-200EEC managed
- SCALANCE XP-200 managed
- SCALANCE XF-200 managed
- SCALANCE XF204-2BA managed
- SCALANCE XF204-2BA DNA (Y-switch)
- SCALANCE X-200RNA managed
- Plug-in transceivers for SCALANCE
- SCALANCE X-200IRT managed
- SCALANCE X-300 managed
- RUGGEDCOM Ethernet Layer 2 switches
- Layer 3 switches / routers
- RUGGEDCOM Serial Device Servers
- RUGGEDCOM power supplies and PoE injectors
- Industrial Ethernet security
- Industrial IoT Gateways / Devices
- System interfaces
- SCALANCE accessories
- RUGGEDCOM Accessories
- Network management and diagnostics
- Gateways
- Partner solutions
- PROFINET
- PROFIBUS
- AS-Interface
 - IO-Link
 - SIMATIC Modbus/TCP
- Industrial wireless communication
- Industrial remote communication
- Industrial Security
- Rugged Communication
- Professional Services for industrial communication
- Modular Automation
- Industrial controls
- Industrial Edge
- Industry software
- Industrial Computing
- Process control systems
- Process instrumentation
- Process analytics
- SITOP power supplies
- Products for specific requirements
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
SCALANCE XP208PoE EEC, IP65, managed layer 2 IE switch, IEC 6 2443-4-2 certified; 6x 10/10 0 Mbps, 2x 1000 Mbps, M12 ports, 802.3 at 8x30 W (max. 240 W) LED diagnostics, error signaling contact, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, can be operated in redundant ring, dust caps, including -40 °C to +70 °C, C-PLUG optional.
Objednací číslo |
6GK5208-0UA10-5ES6 |
Popis výrobku |
SCALANCE XP208PoE EEC, IP65, managed layer 2 IE switch, IEC 6 2443-4-2 certified; 6x 10/10 0 Mbps, 2x 1000 Mbps, M12 ports, 802.3 at 8x30 W (max. 240 W) LED diagnostics, error signaling contact, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, can be operated in redundant ring, dust caps, including -40 °C to +70 °C, C-PLUG optional.
|
Produktová skupina |
SCALANCE XP-200 managed |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
5N2 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,600 kg |
Rozměry balení |
19,20 x 25,50 x 18,20 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623144458 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2424 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R320 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.02.2013 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
Není dostupný |
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
|
|
|
|