SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6GK5763-1AL00-7DB0
Product
IWLAN access point, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot, DI/DO, terminal block, observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 for operation in the USA scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 3x terminal block
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GK5763-1AL00-7DB0
Popis výrobku IWLAN access point, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot, DI/DO, terminal block, observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 for operation in the USA scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 3x terminal block
Produktová skupina SCALANCE WAM763-1 for use in control cabinet
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5W3
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,200 kg
Rozměry balení 150,00 x 45,00 x 179,50
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047623088325
UPC 195125408494
Číslo celní nomenklatury 85176200
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2407
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R323
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovnaté soli kyseliny křemičité

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 19-17-02-12
eClass 14 19-17-02-12
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;