SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6GK5896-6MH00-0AA0
Product
ANT896-6MH anténa pro GSM (2G), UMTS (3G) a LTE (4G) sítě, vhodný pro drážní instalace, všesměrová charakteristika, obsahuje N-konektor samice: 5/6 dBi, IP69K (-40...+85 °C), ověřte si místní národní požadavky, montáž na střechu budovy, kompaktní manuál anglicky/německy, obsah dodávky: 1x ANT 896-6MH,
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GK5896-6MH00-0AA0
Popis výrobku ANT896-6MH anténa pro GSM (2G), UMTS (3G) a LTE (4G) sítě, vhodný pro drážní instalace, všesměrová charakteristika, obsahuje N-konektor samice: 5/6 dBi, IP69K (-40...+85 °C), ověřte si místní národní požadavky, montáž na střechu budovy, kompaktní manuál anglicky/německy, obsah dodávky: 1x ANT 896-6MH,
Produktová skupina Mobile network antennas
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5M2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,488 kg
Rozměry balení 40,00 x 100,00 x 145,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4019169855662
UPC 804766673016
Číslo celní nomenklatury 85177100
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2438
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R323
Země původu: Polsko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;