SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6GK5897-5PN00-0AA0
Product
ANT897-5PN antenna for private 5G mobile networks and WLAN with 4 antenna elements; omnidirectional characteristic; 2.3..7.2 GHz; antenna gain: 4..6dBi, including 4x cables with N-Connect female connection staggered length 20..27 cm; IP69K; -30..+70 °C; observe national approvals; mounting on roof, vehicle and ceiling; information sheet as hard copy German/English.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GK5897-5PN00-0AA0
Popis výrobku ANT897-5PN antenna for private 5G mobile networks and WLAN with 4 antenna elements; omnidirectional characteristic; 2.3..7.2 GHz; antenna gain: 4..6dBi, including 4x cables with N-Connect female connection staggered length 20..27 cm; IP69K; -30..+70 °C; observe national approvals; mounting on roof, vehicle and ceiling; information sheet as hard copy German/English.
Produktová skupina Mobile network antennas
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5M2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,100 kg
Rozměry balení 24,30 x 8,10 x 17,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047623801689
UPC 195125550810
Číslo celní nomenklatury 85177100
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2438
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R323
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;