SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6GK6000-8CE00-0AA0
Product
Image similar
RUGGEDCOM CONNECTOR RS969. Connector M23, A-coded 5pin female plug (M23 or RJ45)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GK6000-8CE00-0AA0
Popis výrobku RUGGEDCOM CONNECTOR RS969. Connector M23, A-coded 5pin female plug (M23 or RJ45)
Produktová skupina RUGGEDCOM Accessories
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5R5
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 17 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,800 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 887621022921
Číslo celní nomenklatury 85366990
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2467
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R321
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-44-01-15
eClass 14 27-44-01-15
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
ETIM 9 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;