SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6NH3112-3BA00-1XX3
Product
Hliníkový kryt pro ochranu krytím až IP68, vhodné pro SIMATIC RTU3000C, teplotní rozsah -40 až +80 °C, Kryt uchycen pomocí torx šroubů a sedmi uzavíracími průchodkami kabelů pro procesní přístroje i anténní kabely. Kabelové vývodky a těsnicí zátky je nutno objednat zvlášť v požadovaném počtu
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6NH3112-3BA00-1XX3
Popis výrobku Hliníkový kryt pro ochranu krytím až IP68, vhodné pro SIMATIC RTU3000C, teplotní rozsah -40 až +80 °C, Kryt uchycen pomocí torx šroubů a sedmi uzavíracími průchodkami kabelů pro procesní přístroje i anténní kabely. Kabelové vývodky a těsnicí zátky je nutno objednat zvlášť v požadovaném počtu
Produktová skupina IP68 enclosures
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 5T1
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 3,395 kg
Rozměry balení 40,00 x 120,00 x 125,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4019169855891
UPC 804766214271
Číslo celní nomenklatury 76169990
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2461
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 14 27-19-03-04
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;