SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6SL3055-0AA00-2TA0
Product
SINAMICS / SIMOTION TERMINAL BOARD TB30 FOR CONTROL UNIT CU320-X AND SIMOTION D4x5-X
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3055-0AA00-2TA0
Popis výrobku SINAMICS / SIMOTION TERMINAL BOARD TB30 FOR CONTROL UNIT CU320-X AND SIMOTION D4x5-X
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 753
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,065 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 662643066777
Číslo celní nomenklatury 85049090
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5675
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 19.04.2018
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP c9dcb33b-c0a9-4119-9492-fb59cf5db1bb
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
Často je kupováno společně s:
3SU1900-0GB10-0AA0
přípojka RJ45, 22 mm, plast, černá
6SL3054-0FC30-1BA0
SINAMICS S120 CompactFlash card without performance expansion incl. licensing (Certificate of License, stored on the card) V5.2 Service Pack 3
6SL3055-0AA00-5CA2
SINAMICS SMC30 Sensor Module For incremental encoder: TTL/HTL or combi-encoder SSI with incremental tracks or encoder SSI without incremental signals/ without DRIVE-CLiQ cable 30 mm overall width
6SL3120-1TE23-0AC0
SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 30A FRAME SIZE: BOOKSIZE C-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
;