SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3070-4FA01-0XA5
Product
SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V15.1, DVD, optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V15.1 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. combo license key (Floating License) for parallel use of SINAMICS DCC V3.3 and SINAMICS DCC V15.1
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává. Nástupce:
6SL3070-4KA01-0XA5 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3070-4FA01-0XA5
Popis výrobku SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V15.1, DVD, optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V15.1 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. combo license key (Floating License) for parallel use of SINAMICS DCC V3.3 and SINAMICS DCC V15.1
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM490:Výrobek zrušen
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 01.04.2024
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává. Nástupce:
6SL3070-4KA01-0XA5 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6SL3070-4KA01-0XA5
Popis náhrady SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V19 Combo, DVD. Optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V19 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including combo license key (floating license) for parallel use of SINAMICS DCC V3.5 und SINAMICS DCC V19
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7SW
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,198 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515675600
UPC 195125284159
Číslo celní nomenklatury 85234920
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X087
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R221
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;