SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3072-4GA02-0XA5
Product
SINAMICS Startdrive Advanced V16, DVD. Advanced TIA Portal engineering and commissioning tool for SINAMICS drives German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including license key on USB flash drive (floating license)
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6SL3072-4KA02-0XG5 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3072-4GA02-0XA5
Popis výrobku SINAMICS Startdrive Advanced V16, DVD. Advanced TIA Portal engineering and commissioning tool for SINAMICS drives German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including license key on USB flash drive (floating license)
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM410:Výrobek je vyškrtnut
Termín změny statusu výrobku Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.04.2024
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6SL3072-4KA02-0XG5 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6SL3072-4KA02-0XG5
Popis náhrady SINAMICS Startdrive Advanced V19 OSD / software download. Advanced TIA Portal engineering and commissioning tool for SINAMICS drives. German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including license key (floating license) ******************************* email address required for delivery
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7SW
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : N / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,169 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515677642
UPC 804766974656
Číslo celní nomenklatury 85234910
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X087
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R221
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ne
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;