Starter kit SINAMICS V20 Consisting of SINAMICS V20 Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 s. 200-240 V 1 AC -10/+10% 47-63 Hz Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AQ Fieldbus: USS/MODBUS RTU With built-in BOP Degree of protection IP20/UL Open Type Size: FSAA 68x142x108 (WxHxD) Parameter loader BOP interface V20 BOP Smart Access The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Objednací číslo |
6SL3200-0AE50-0AA0 |
Popis výrobku |
Starter kit SINAMICS V20 Consisting of SINAMICS V20 Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 s. 200-240 V 1 AC -10/+10% 47-63 Hz Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AQ Fieldbus: USS/MODBUS RTU With built-in BOP Degree of protection IP20/UL Open Type Size: FSAA 68x142x108 (WxHxD) Parameter loader BOP interface V20 BOP Smart Access The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
336 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
40 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,520 kg |
Rozměry balení |
28,50 x 33,00 x 19,70 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948674482 |
UPC |
804766462382 |
Číslo celní nomenklatury |
85044085 |
Označení katalogu (LKZ) |
SINAMICS V20 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X052 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 05.07.2010 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|