SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
7MC2021-2CF
Product
Image similar
SHEATHED THERMOCOUPLE WITH CONNECTION HEAD, FORM B SHEATH DIAMETER 3 MM; MAT. NO. 1.4541 2 THERMOCOUPLES FE-CUNI; TYPE J
Poznámky
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 7MC2021-2CF
Popis výrobku SHEATHED THERMOCOUPLE WITH CONNECTION HEAD, FORM B SHEATH DIAMETER 3 MM; MAT. NO. 1.4541 2 THERMOCOUPLES FE-CUNI; TYPE J
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 15.10.2015
Poznámky
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 8T3
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 13 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,800 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90251900
Označení katalogu (LKZ) FI01-2
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4785
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R3P0
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 07.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-20-02-14
eClass 14 27-20-02-14
eClass 6 27-20-02-14
eClass 7.1 27-20-02-14
eClass 8 27-20-02-14
eClass 9 27-20-02-14
eClass 9.1 27-20-02-14
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
;