SHEATHED THERMOCOUPLE WITH EQUALIZING CONDUCTOR RATED LENGTH 100 MM. EQUALIZING CONDUCTOR L2SS; SHEATH DIAMETER 1.5 MM.
Poznámky
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
Objednací číslo |
7MC2027-1AA30 |
Popis výrobku |
SHEATHED THERMOCOUPLE WITH EQUALIZING CONDUCTOR RATED LENGTH 100 MM. EQUALIZING CONDUCTOR L2SS; SHEATH DIAMETER 1.5 MM.
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 15.10.2015 |
Poznámky |
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
8T3 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
13 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,300 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90251900 |
Označení katalogu (LKZ) |
FI01-2 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4785 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R3P0 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 07.07.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-20-02-14 |
eClass |
6 |
27-20-02-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-14 |
eClass |
8 |
27-20-02-14 |
eClass |
9 |
27-20-02-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-14 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|