SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
7MH4900-2AA01
Product
SIMATIC S7-300 and ET 200M, SIWAREX FTA, single-channel legal-for-trade weighing module for automatic dosing-, filling-, checkweighing- and totalizing scales with analog load cells / strain gauges (full bridges), 7xDI, 1xCI, 8xDQ, 1xAQ, 1xRS485, 1xRS232, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), attention: for legal-for-trade applications please follow the local laws applying in the country of verification!
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 7MH4900-2AA01
Popis výrobku SIMATIC S7-300 and ET 200M, SIWAREX FTA, single-channel legal-for-trade weighing module for automatic dosing-, filling-, checkweighing- and totalizing scales with analog load cells / strain gauges (full bridges), 7xDI, 1xCI, 8xDQ, 1xAQ, 1xRS485, 1xRS232, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), attention: for legal-for-trade applications please follow the local laws applying in the country of verification!
Produktová skupina SIWAREX FTA weighing electronics
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.10.2023
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 8W4
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 30 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,554 kg
Rozměry balení 87,00 x 151,00 x 128,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4019169844635
UPC 662643075038
Číslo celní nomenklatury 85389091
Označení katalogu (LKZ) WT10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4910
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R3P5
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 30.09.2015
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-32-03-01
eClass 14 27-32-03-01
eClass 6 27-32-03-01
eClass 7.1 27-32-03-01
eClass 8 27-32-03-01
eClass 9 27-32-03-01
eClass 9.1 27-32-03-01
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;