- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
- Ordering Data Overview
- Catalogs and Price Lists
| |
svorka, rychlopřípojka, 3 místa připojení, PE/PEN svorka, 2,5mm², zelenožlutá
Objednací číslo |
8WH3003-0CF07 |
Popis výrobku |
svorka, rychlopřípojka, 3 místa připojení, PE/PEN svorka, 2,5mm², zelenožlutá
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
1BT |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
7 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,016 kg |
Rozměry balení |
40,00 x 82,00 x 5,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
Minimální objednací množství |
50 |
EAN |
4001869344980 |
UPC |
040892560114 |
Číslo celní nomenklatury |
85369010 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10.2 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5557 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P310 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.04.2006 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
Není dostupný |
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-14-11-41 |
eClass |
14 |
27-25-01-03 |
eClass |
6 |
27-14-11-41 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-41 |
eClass |
8 |
27-14-11-41 |
eClass |
9 |
27-14-11-41 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-41 |
ETIM |
7 |
EC000901 |
ETIM |
8 |
EC000901 |
ETIM |
9 |
EC000901 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-10 |
|
|
|
|