přepínač na klíč Siemens, 22 mm, kulatý, plast, klíč č. LSG1, s 2 klíči, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O+I, s laserovým popiskem, velká písmena
Objednací číslo |
3SU1000-5HF11-0AA0-Z Y11 |
Popis výrobku |
přepínač na klíč Siemens, 22 mm, kulatý, plast, klíč č. LSG1, s 2 klíči, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O+I, s laserovým popiskem, velká písmena
|
Produktová skupina |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41J |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
30 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,118 kg |
Rozměry balení |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766574559 |
Číslo celní nomenklatury |
85389099 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5452 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2014 |
Kategorie produktu |
D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-12-13 |
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
ETIM |
8 |
EC000222 |
ETIM |
9 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|