SAX81.00 - Electromotoric actuator, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, 3P
Objednací číslo |
S55150-A102 |
Popis výrobku |
SAX81.00 - Electromotoric actuator, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, 3P
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
BP2 / BP2 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,864 kg |
Rozměry balení |
15,90 x 27,00 x 13,50 |
Jednotky rozměru balení |
CMT |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
7612914069139 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85011099 |
Označení katalogu (LKZ) |
BT_Catalog |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
QBC1 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
H5CC |
Země původu: |
Švýcarsko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 08.09.2015 |
Kategorie produktu |
Není dostupný |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|