DEU_122040.XML
Für den Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen stehen folgende Digitalbaugruppen der SIPLUS S7-400 zur Verfügung:
- SIPLUS S7-400 SM 421;
digitale Eingänge
- SIPLUS S7-400 SM 422;
digitale Ausgänge
Digitalbaugruppen der SIPLUS S7-400 sind einsetzbar bei folgenden extremen Umgebungsbedingungen:
- erweiterter Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C;
- erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische, mechanische, biologische Belastung und Salznebel;
- erweiterte Aufstellhöhe;
- Einsatz bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100%.
DEU_122041.XML
Digitale Ein-/Ausgabebaugruppen dienen dazu, binäre Prozess-Signale an die S7-400 anzubinden. Über diese Baugruppen können digitale Sensoren und Aktoren an die SIMATIC S7-400 angeschlossen werden.
Der Einsatz der Digitalein-/Digitalausgabe-Baugruppen bietet dem Anwender folgende Vorteile:
- Optimale Anpassung:
Über beliebig kombinierbare Baugruppen kann die Anzahl der Ein-/Ausgänge an die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Es entfallen überflüssige Investitionen.
- Flexibler Prozessanschluss:
Über die unterschiedlichsten digitalen Aktoren und Sensoren kann die S7-400 an den Prozess angeschlossen werden.
DEU_122042.XML
Digitalausgabebaugruppen weisen folgende mechanischen Merkmale auf:
Kompakter Aufbau
Das robuste Kunststoffgehäuse enthält:
- Grüne LEDs zur Anzeige der Signalzustände an den Ausgängen.
- Je eine rote LED zur Anzeige interner/externer Fehler, bei diagnosefähigen Baugruppen und zur Anzeige von Fehlern (z. B. durchgebrannter Sicherungen und fehlender Lastspannung).
- Beschriftungsstreifen zum Einschieben in den Frontstecker (im Lieferumfang; zusätzlich als Kopiervorlage im Handbuch); optional können Abdeckfolien bezogen werden.
Einfache Montage
Die Baugruppen werden in den Baugruppenträger eingehängt und verschraubt.
Bedienerfreundliche Verdrahtung
Verdrahtet werden die Baugruppen über einen steckbaren Frontstecker. Beim ersten Stecken rastet eine Codierung in den Frontstecker ein, so dass der Stecker nur noch auf Baugruppen des gleichen Spannungsbereichs passt.
Bei Baugruppentausch kann der Frontstecker voll verdrahtet in die neue Baugruppe gleichen Typs übernommen werden.