- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Systémy automatizace budov
- HVAC výrobky
- Standardní regulátory
- Software a centrální komunikační jednotky
- Automatizace místností
- IoT solutions
- Systém automatizace domácnosti
- Termostaty
- Čidla
- Ventily a pohony
- Pohony pro zdvihové a tlakově nezávislé kombiventily
- Termostatické hlavice
- Elektrotermické
- Elektromotorické
- Přestavovací síla 100 N: SSA
- Přestavovací síla 160 N: SSA31.04
- Přestavovací síla 135 N: SFP21.. / SFP71..
- Přestavovací síla 160 N: SSP..
- Přestavovací síla 200 N: SFA21.. / SFA71..
- Přestavovací síla 200 N: SSB..
- SSB161.05HF - Elektromotorický pohon, 200 N, 1,2...6,5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V
- Příslušenství pro SSB..
- ASY100 - Svorkovnice pro pohony s řídícím signálem DC 0…10V, typ SSP61/00, SSA61/00, SSB61/00, SSD61/00
- ASY98 - Zajišťovací šroub pro zástrčku kabelu nebo připojovací svorkovnici pro SSP…, SSB…, SSA…, SSD…
- ASY3L25 - Připojovací kabel k SSA31/00, SSB31/00, SSP31/00, SSD31/00, 2,5 m, AC 230V
- ASY6L25 - Připojovací kabel k SSA61/00, SSB61/00, SSP61/00, SSD61/00, 2,5 m, AC/DC24V
- ASY1..
- SSB.. - Elektromotorické pohony 200 N pro ventily se zdvihem 5,5 mm
- Přestavovací síla 300 N: SSC..
- Přestavovací síla 400 N: SAS
- Přestavovací síla 300 N: SAT
- Elektromotorický‚ přestavovací síla 800N: SAX..
- Elektromotorický‚ přestavovací síla 500N: SAX..P
- Elektromotorický‚ přestavovací síla SAY..P..
- Elektromotorický‚ přestavovací síla 800N: SAV..
- Elektromotorický‚ přestavovací síla 1100N: SAV..P
- Přestavovací síla 1100 N: SQV..P..
- Přestavovací síla 100 N: SUE..
- Přestavovací síla 200 N: SSF..
- Přestavovací síla 150 N:SUA21..
- Přestavovací síla 400 N: SQD..
- Elektrohydraulické
- Zdvihové a tlakově nezávislé ventily
- Pohony pro rotační ventily
- Rotační ventily
- Ventily pro chladiva
- Pohony klapek
- Frekvenční měniče
- Měření
- OEM products
- Další výrobky
- Systém řízení budov - GAMMA KNX
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
ASY100 - Svorkovnice pro pohony s řídícím signálem DC 0…10V, typ SSP61/00, SSA61/00, SSB61/00, SSD61/00
|
Objednací číslo / Popis výrobku
|
Katalogová cena / Vaše cena
|
|
|
|
ASY100 - Terminal block connector DC0...10 V‚ AC 24 V for SSA61../SSB61../SSP61../SSD61..
|
|
|
|
|
|
|
|
|