- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Systémy automatizace budov
- HVAC výrobky
- Standardní regulátory
- Software a centrální komunikační jednotky
- Automatizace místností
- IoT solutions
- Systém automatizace domácnosti
- Termostaty
- Čidla
- Ventily a pohony
- Pohony pro zdvihové a tlakově nezávislé kombiventily
- Termostatické hlavice
- Elektrotermické
- Přestavovací síla 105 N: STA..3
- Positioning force 110 N: STA..21..
- Přestavovací síla 125 N: STA..6..
- Positioning force 110 N: STP..21..
- Přestavovací síla 125 N: STP..6..
- Příslušenství pro STP..6..
- ASA26 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Giacomini M30x1,5
- ASA72 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Danfoss RAV
- ASA80 - Náhradní adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily M30x1,5
- ASA59 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Danfoss RAV/L
- ASA04H - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Beulco M30x1,5
- ASA10 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Strawa M30x1,5
- ASA78 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Danfoss RA
- Připojovací kabel pro STP..6..
- Přestavovací síla 100 N: STA..40
- Přestavovací síla 100 N: STP..40
- Přestavovací síla 125 N: STA..125
- Přestavovací síla 125 N: STP..125
- Přestavovací síla 105 N: STP..3
- Elektromotorické
- Elektrohydraulické
- Zdvihové a tlakově nezávislé ventily
- Pohony pro rotační ventily
- Rotační ventily
- Ventily pro chladiva
- Pohony klapek
- Frekvenční měniče
- Měření
- OEM products
- Další výrobky
- Systém řízení budov - GAMMA KNX
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
ASA10 - Adaptér pro pohony STA../STP.. na ventily Strawa M30x1,5
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
UP 286/13 - KNX Pushbutton, double, with status LED, titanium white, DELTA style
|
|
|
|
|
|
|
|
|