SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.48 kW at nN=4500 rpm (380-480 V); PN = 0.3 kW at nN=2500 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP65; shaft D14x30 mm with feather key; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
Produkt ID |
1FK2103-4AH11-1SA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.48 kW at nN=4500 rpm (380-480 V); PN = 0.3 kW at nN=2500 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP65; shaft D14x30 mm with feather key; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,990 kg |
Emballage dimension |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4034106445010 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85015100 |
Katalog-ID |
D32 |
Produktgruppe |
9021 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
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
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|