SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP64; cylindrical shaft D14 x 30 mm; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with OCC interface; plug size M12, rotatable;
Produkt ID |
1FK2203-4AG10-0SA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP64; cylindrical shaft D14 x 30 mm; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with OCC interface; plug size M12, rotatable;
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,100 kg |
Emballage dimension |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948691625 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85015100 |
Katalog-ID |
D32 |
Produktgruppe |
9021 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|