SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=22 Nm; PN = 3.55 kW at nN=2000 rpm (380-480 V); PN = 2.15 kW at nN=1000 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; shaft D32x58 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M23, rotatable;
Produkt ID |
1FK2208-4AC00-1MA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=22 Nm; PN = 3.55 kW at nN=2000 rpm (380-480 V); PN = 2.15 kW at nN=1000 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; shaft D32x58 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M23, rotatable;
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
14,600 kg |
Emballage dimension |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515680093 |
UPC |
195125465602 |
Toldkode |
85015220 |
Katalog-ID |
D32 |
Produktgruppe |
4R42 |
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
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|