SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact, DC link 300V 0.85Nm, 100K, 6000rpm 0.38kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 RESOLVER MULTI-POLE (RESOLVER P=3); WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE; SHAFT WITH FITTED KEY, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE DEGREE OF PROTECTION IP64; PAINT FINISH RAL7016
Produkt ID |
1FK7022-5AK21-1UB3 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact, DC link 300V 0.85Nm, 100K, 6000rpm 0.38kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 RESOLVER MULTI-POLE (RESOLVER P=3); WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE; SHAFT WITH FITTED KEY, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE DEGREE OF PROTECTION IP64; PAINT FINISH RAL7016
|
Produkt familie |
1FK7 servomotors for SINAMICS S120 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
762 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,002 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
040892660302 |
Toldkode |
85015100 |
Katalog-ID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Produktgruppe |
6252 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|